/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Rilevatori di gas

    Rivelatore di metano a combustione catalitica.

    Interrotto

    Rivelatore di metano a combustione catalitica.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.
    Rivelatore di metano a combustione catalitica. Il sensore garantisce una segnalazione d’allarme, per mezzo di relè in scambio, al raggiungimento del 6% o del 10% del L.I.E. Con uscita in corrente permette la segnalazione a doppia soglia. Led di colore verde-giallo per la segnalazione di normalità o guasto e led rosso per allarme. Grado di protezione IP 55. Alimentazione 24Vcc. Assorbimento a riposo di 10mA ed in allarme di 30mA. Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C. Umidità relativa sino a 75%