/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    gas detectors

    Sistema multiuscita sensore Li-ion Tamer Gen2+ certificato UL

    Interrotto

    Sistema multi-uscita Li-ion Tamer

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Il gruppo comprende il sensore Li-ion Tamer G2+ e il modulo di interfaccia. Fornisce relè, uscite Modbus 485 e CANbus

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Il sensore ultrasensibile fornisce il primo avviso possibile in caso di guasto della batteria agli ioni di litio
    • Compatibile con diverse sostanze chimiche, capacità e fattori di forma delle batterie agli ioni di litio, per prestazioni affidabili
    • Algoritmi avanzati garantiscono un rilevamento affidabile
    • Basso consumo energetico
    • Robusta tecnologia di rilevamento (MOX) che garantisce una maggiore durata del sensore
    • Protocolli di comunicazione configurabili, tra cui uscite relè e comunicazione di selezione Modbus/CANbus
    Certificazioni:
    • SKU: LT-SEN-M
    • UL 2075 (H2 – provinciale) – NFPA 855/ NFPA 69
    • ETL conforme a UL 61010, CSA 22.2 NO. 61010
    • EN 61326 per la Direttiva UE (2014/30/UE)
    • RoHS 3 EU 2015/863
    • CE, UKCA, FCC
    • SKU: LT-SEN-IM-UL
    • UL864
    • UL61010-1
    • RoHS EN50581-2002
    • EMI EN55011-2010
    • EMC EN61326-1-2021
    Specifiche

    Altro

    • Minimum Operating Humidity
      • 20 % RH (non-condensing) % RH
    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -10 to 50 °C
    • Maximum Operating Humidity
      • 90 % RH (non-condensing) % RH
    • Brand
      • Li-ion Tamer
    • Technical Data
      • Minimum Sensitivity: 10 ppm/sec
      • Operating Humidity: Off-Gas Sensor: 5% to 90% RH (non-condensing) Interface Module: 5 % to 95%RH (non-condensing)
      • Operating Temperature: Off-Gas Sensor: -40 °C to 50 °C Interface Module: -40 °C to 70 °C
    • Sensor Element
      • Gases Detected: LT-SEN-M: Hydrogen gas (H2) and Battery electrolyte solvent vapours
      • Gases Detected: LT-SEN-M-C49: Hydrogen gas (H2), Battery electrolyte solvent vapours and Carbon monoxide (CO)
    • Gases Detected
      • Lithium-ion battery electrolyte solvent vapors and hydrogen gas
    • Features
      • Lifetime: >10 years
      • Minimum Detection Threshold: 10 ppm/sec
      • Minimum Response Time: 5 seconds

    Altro

    • Minimum Operating Humidity
      • 20 % RH (non-condensing) % RH
    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -10 to 50 °C
    • Maximum Operating Humidity
      • 90 % RH (non-condensing) % RH
    • Brand
      • Li-ion Tamer
    • Technical Data
      • Minimum Sensitivity: 10 ppm/sec
      • Operating Humidity: Off-Gas Sensor: 5% to 90% RH (non-condensing) Interface Module: 5 % to 95%RH (non-condensing)
      • Operating Temperature: Off-Gas Sensor: -40 °C to 50 °C Interface Module: -40 °C to 70 °C
    • Sensor Element
      • Gases Detected: LT-SEN-M: Hydrogen gas (H2) and Battery electrolyte solvent vapours
      • Gases Detected: LT-SEN-M-C49: Hydrogen gas (H2), Battery electrolyte solvent vapours and Carbon monoxide (CO)
    • Gases Detected
      • Lithium-ion battery electrolyte solvent vapors and hydrogen gas
    • Features
      • Lifetime: >10 years
      • Minimum Detection Threshold: 10 ppm/sec
      • Minimum Response Time: 5 seconds
    • Minimum Operating Humidity : 20 % RH (non-condensing) % RH
    • Minimum Operating Ambient Temperature : -10 to 50 °C
    • Maximum Operating Humidity : 90 % RH (non-condensing) % RH
    • Brand : Li-ion Tamer
    • Technical Data : Minimum Sensitivity: 10 ppm/sec|Operating Humidity: Off-Gas Sensor: 5% to 90% RH (non-condensing) Interface Module: 5 % to 95%RH (non-condensing)|Operating Temperature: Off-Gas Sensor: -40 °C to 50 °C Interface Module: -40 °C to 70 °C
    • Sensor Element : Gases Detected: LT-SEN-M: Hydrogen gas (H2) and Battery electrolyte solvent vapours|Gases Detected: LT-SEN-M-C49: Hydrogen gas (H2), Battery electrolyte solvent vapours and Carbon monoxide (CO)
    • Gases Detected : Lithium-ion battery electrolyte solvent vapors and hydrogen gas
    • Features : Lifetime: >10 years|Minimum Detection Threshold: 10 ppm/sec|Minimum Response Time: 5 seconds
    È possibile confronta fino a 5 articoli alla volta ×

    Confronta Xprodotti

    Cancella tutto

    0 di 5 prodotti da confronta