Rilevatori di gas
Sistema multiuscita sensore Li-ion Tamer Gen2+ certificato UL
Sistema multi-uscita Li-ion Tamer
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Il gruppo comprende il sensore Li-ion Tamer G2+ e il modulo di interfaccia. Fornisce relè, uscite Modbus 485 e CANbus
Caratteristiche e vantaggi:- Il sensore ultrasensibile fornisce il primo avviso possibile in caso di guasto della batteria agli ioni di litio
- Compatibile con diverse sostanze chimiche, capacità e fattori di forma delle batterie agli ioni di litio, per prestazioni affidabili
- Algoritmi avanzati garantiscono un rilevamento affidabile
- Basso consumo energetico
- Robusta tecnologia di rilevamento (MOX) che garantisce una maggiore durata del sensore
- Protocolli di comunicazione configurabili, tra cui uscite relè e comunicazione di selezione Modbus/CANbus
- SKU: LT-SEN-M
- UL 2075 (H2 – provinciale) – NFPA 855/ NFPA 69
- ETL conforme a UL 61010, CSA 22.2 NO. 61010
- EN 61326 per la Direttiva UE (2014/30/UE)
- RoHS 3 EU 2015/863
- CE, UKCA, FCC
- SKU: LT-SEN-IM-UL
- UL864
- UL61010-1
- RoHS EN50581-2002
- EMI EN55011-2010
- EMC EN61326-1-2021
Altro
- Minimum Operating Humidity
- 20 % RH (non-condensing) % RH
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -10 to 50 °C
- Maximum Operating Humidity
- 90 % RH (non-condensing) % RH
- Brand
- Li-ion Tamer
- Technical Data
- Minimum Sensitivity: 10 ppm/sec
- Gases Detected
- Lithium-ion battery electrolyte solvent vapors and hydrogen gas
- Features
- Lifetime: >10 years
- Minimum Response Time: 5 seconds
Altro
- Minimum Operating Humidity
- 20 % RH (non-condensing) % RH
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -10 to 50 °C
- Maximum Operating Humidity
- 90 % RH (non-condensing) % RH
- Brand
- Li-ion Tamer
- Technical Data
- Minimum Sensitivity: 10 ppm/sec
- Gases Detected
- Lithium-ion battery electrolyte solvent vapors and hydrogen gas
- Features
- Lifetime: >10 years
- Minimum Response Time: 5 seconds
- Minimum Operating Humidity : 20 % RH (non-condensing) % RH
- Minimum Operating Ambient Temperature : -10 to 50 °C
- Maximum Operating Humidity : 90 % RH (non-condensing) % RH
- Brand : Li-ion Tamer
- Technical Data : Minimum Sensitivity: 10 ppm/sec
- Gases Detected : Lithium-ion battery electrolyte solvent vapors and hydrogen gas
- Features : Lifetime: >10 years|Minimum Response Time: 5 seconds
_blank
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione
Filters
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione