Rilevatori di gas
Sensepoint XCD
I trasmettitori offrono un monitoraggio completo dei rischi dovuti alla presenza di gas combustibili, tossici e ossigeno in atmosfere potenzialmente esplosive, sia in ambienti chiusi che all'aperto.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Da oggi Sensepoint XCD integra funzionalità di monitoraggio a distanza per i suoi sensori di ossigeno e gas tossici. La sua funzione remota è stata progettata per offrire un'eccellente flessibilità d'uso ed è la soluzione ideale per punti difficili da raggiungere o zone dove occorre separare il sensore dal trasmettitore. Con il montaggio di sensori di gas tossici e ossigeno a distanza fino a 100 piedi (30 m) dal trasmettitore, Sensepoint XCD offre una potente soluzione di monitoraggio persino in ambienti impegnativi in cui la rilevazione è difficile, comprese applicazioni in cui il punto di rilevazione si trova in un'area che non è facilmente accessibile o dove il rilevatore non sarebbe visibile, per esempio in aree nascoste, in alto, in basso o all'esterno del locale da monitorare. Sensepoint XCD è facile da utilizzare. È sufficiente innestare il sensore nella base del trasmettitore e questo automaticamente si configura di conseguenza. Agendo sugli interruttori magnetici e utilizzando il display LCD è possibile modificare la configurazione del rilevatore senza doverlo nemmeno aprire.Questo metodo non intrusivo fa sì che lo strumento possa essere usato da una sola persona e nel contempo riduce i costi e i tempi della manutenzione ordinaria.
Un display LCD retroilluminato a tre colori indica chiaramente lo stato dell'unità, anche a distanza. La luce verde fissa indica funzionamento normale, gialla intermittente una condizione di guasto e rossa intermittente la presenza di un allarme.
Caratteristiche e vantaggi extra:
Soluzione di monitoraggio dei gas completa
- Versioni per gas infiammabili (catalitiche o a infrarossi), tossici e ossigeno
- Funziona con applicazioni per esterni/interni nuove o retrofit
- Alloggiamento in acciaio inox o alluminio a prova di esplosione
- Classe di protezione IP66 nella versione standard
- Sensori elettrochimici SurecellTM
- Sensori a infrarossi immuni all'avvelenamento
- Sensori a filamento catalitico resistenti all'avvelenamento
- Sensori di lunga durata
- USA e America Latina, Europa, Canada e Asia
- Conforme alle norme UL, INMETRO, ATEX, IECEx, CSA, KTL, PA, GB e CCCF
- Intuitivo display retroilluminato a tre colori con numeri, grafici a barre e icone
- Totalmente configurabile con interruttori magnetici
- Montaggio a distanza del sensore opzionale
- Uscita da 4-20 mA selezionabile come passiva o attiva
- Inibizione automatica durante la manutenzione
- Comunicazione MODBUS per la diagnostica/configurazione a distanza
- Piattaforma del trasmettitore comune
- Addestramento minimo
- Ricambi ridotti
- Funzionamento non intrusivo con un solo operatore
- Sensori intercambiabili a innesto
- L'opzione MODBUS multidrop permette di risparmiare sul cablaggio
- Il modulo display a innesto si stacca per consentire di accedere ai morsetti
- Staffa di montaggio integrata
- Due ingressi cavo/condotto M20 o ¾"NPT.
- Morsettiere amovibili a connettore maschio/femmina
- Selettore uscita passiva/attiva per adattarsi alla topologia di cablaggio preferita
- La piastra di montaggio integrata viene applicata su superfici, tubazioni orizzontali o verticali
Funzioni
- Caratteristiche
- Certificazioni globali
- Sensori elettrochimici SurecellTM di provata efficacia
- Soluzione di monitoraggio dei gas completa
Funzioni
- Caratteristiche
- Certificazioni globali
- Sensori elettrochimici SurecellTM di provata efficacia
- Soluzione di monitoraggio dei gas completa
- Caratteristiche : Certificazioni globali|Sensori elettrochimici SurecellTM di provata efficacia|Soluzione di monitoraggio dei gas completa