/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà inattivo per manutenzione programmata domenica 17 maggio, dalle 1:00 alle 11:00 EST (dalle 5:00 alle 15:00 GMT, dalle 6:00 alle 16:00 CET e dalle 10:30 alle 20:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo tempo.

    Rilevatori di gas

    Sensepoint XCL

    Sensepoint XCL è un rilevatore di gas fisso in grado di garantire la sicurezza e la conformità previste lasciando spazio alla sorpresa in termini di convenienza e facilità d'uso.

    Panoramica

     

    Grazie all'impiego della tecnologia Bluetooth Low Energy (BLE) di Honeywell, è possibile installare, mettere in servizio ed effettuare la manutenzione del rilevatore di gas Sensepoint XCL, tutto dal palmo di una mano. È sufficiente associare il rilevatore al proprio smartphone; utilizzare l'app di rilevamento del gas Sensepoint XCL di Honeywell per eseguire in modalità wireless numerose attività, dalla regolazione dei setpoint alla verifica dei codici di guasto, fino a 10 metri di distanza.
    Tutto l'occorrente per l'installazione è incluso nella confezione, organizzato per un avvio pratico e veloce. Per l'installazione sono disponibili i nostri modelli di foratura e un kit di strumenti standard. Inoltre, per la taratura iniziale bastano l'app di rilevamento del gas installata sullo smartphone e una bombola di gas di taratura, senza dover essere guidati dalla sala di controllo tramite ricetrasmittente. Utilizzare l'app per creare un profilo per il rilevatore, scegliere i setpoint di allarme, eseguire le procedure di test e generare automaticamente una relazione sulla messa in servizio da inviare direttamente dal proprio telefono alle altre parti interessate o da archiviare per poi accedervi facilmente durante un'ispezione di sicurezza. Non è necessario alcun documento cartaceo.
    L'esperienza basata su smartphone di Sensepoint XCL riduce in modo significativo il tempo impiegato per la manutenzione dei rilevatori di gas. Per la sostituzione del sensore, è sufficiente rimuovere una vite sulla piastra di copertura e la nostra app indicherà tutti i passaggi da seguire. Inoltre, durante i controlli di manutenzione, l'app mette a portata di mano le informazioni diagnostiche.
    Egrave; anche possibile risparmiare tempo prezioso tramite la semplice funzione di segnalazione sull'app dello smartphone. Indipendentemente dalla relazione sulla manutenzione richiesta, sia essa per un determinato rilevatore di gas o per lo storico dei gas per un controllo di sicurezza, basta selezionare la relazione desiderata nell'app e inviarla ad altre parti interessate, o archiviarla per poi recuperarla con facilità.
    Per un sistema di rilevamento di perdite di gas completo, Sensepoint XCL garantisce prestazioni ottimali se utilizzato unitamente a Touchpoint Plus, un controller configurabile, facile da utilizzare in grado di rilevare fino a sedici canali di rilevamento di gas. Ulteriori informazioni su Touchpoint Plus sono disponibili qui