Rilevatori di condotte
Rilevatore smart di condotti fotoelettrico InnovairFlex™ DNR
I rilevatori di fumo per condotti InnovairFlex™ combinano un’impressionante collezione di innovazioni progettate per farti risparmiare tempo e denaro e realizzare la flessibilità necessaria sul campo.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
I rilevatori di fumo fotoelettrici per condotti senza relè intelligenti DNR e i rilevatori di fumo fotoelettrici per condotti senza relè impermeabili DNRW sono dotati di un alloggiamento girevole che si adatta a ingombri sia quadrati sia rettangolari per un montaggio su condotti rotondi o rettangolari. Queste unità rilevano il fumo nelle condizioni più difficili, operando a velocità di flusso d’aria da 0,5 a 20,32 m/s (da 100 a 4.000 piedi/min). Il pulsante di test/ripristino del coperchio anteriore semplifica il test/la manutenzione. I tubi di campionamento plug-in senza uso di attrezzi consentono un’installazione più rapida. La funzionalità anti-manomissione del coperchio indica un segnale di guasto in caso di rimozione o installazione incorretta del coperchio di un sensore. L’alloggiamento permette l’espulsione del condotto da 3/4 di pollice e ampio spazio per facilitare il cablaggio e il montaggio di un modulo a relè. Con queste caratteristiche e molte altre InnovairFlex sta rimodellando il rilevamento del fumo nei condotti.
Caratteristiche e vantaggi:- Tecnologia fotoelettrica integrata a basso flusso
- Il tubo di campionamento brevettato si installa dalla parte anteriore o posteriore del rilevatore senza bisogno di attrezzi
- Ruote di codice sulla testa del sensore facilmente accessibili (vendute separatamente)
- Capacità di test remoto
- Richiede solo un’alimentazione di linea di comunicazione
- Accoglie un modulo relè indirizzabile (venduto separatamente), per applicazioni che richiedono un relè Form C
- UL
- FM
- CSFM
Altro
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- Silent Knight
- System Sensor
- Product Type
- Duct Detector
Altro
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- Silent Knight
- System Sensor
- Product Type
- Duct Detector
- Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER|Silent Knight|System Sensor
- Product Type : Duct Detector