/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    We are currently investigating an intermittent issue affecting logins. Our team is working diligently to resolve it. Thank you for your patience and understanding.

    Rilevatori di calore

    Rilevatore di calore indirizzabile per temperatura fissa con isolatore, Morley

    Interrotto

    MI-HTSE-S2I è costituito da sensori analogici indirizzabili a temperatura fissa Morley a 78 °C, con isolatore, che impiega termistori a bassa massa e tecnologia a microprocessore per una risposta rapida e un rilevamento lineare della temperatura.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    MI-HTSE-S2I è costituito da sensori analogici indirizzabili a temperatura fissa Morley a 78 °C, con isolatore, che impiega termistori a bassa massa e tecnologia a microprocessore per una risposta rapida e un rilevamento lineare della temperatura.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Rilevatore di temperatura fissa a 78 °C
    • Protocollo avanzato digitale
    • Possibilità di personalizzare le soglie di calore di ciascun rilevatore in base ai rischi specifici presenti nell’applicazione
    • LED tricolore con offerta di colori rosso, verde e ambra per una visibilità a 360°
    • Interruttori rotativi per indirizzi decennio
    • Colore bianco puro per completare gli edifici moderni
    • Compatibilità retroattiva meccanica ed elettrica al 100%
    • Gamma di temperatura di esercizio compresa tra -30 ° e 80 °C
    • Da 10% a 93% di umidità relativa
    • Basi compatibili: Serie B500
    Certificazioni:
    • 0786-CPD-20741 per EN54-5/7
    • G209099
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Morley-IAS

    Altro

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS