/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà inattivo per manutenzione programmata domenica 17 maggio, dalle 1:00 alle 11:00 EST (dalle 5:00 alle 15:00 GMT, dalle 6:00 alle 16:00 CET e dalle 10:30 alle 20:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo tempo.

    Rilevatori di calore

    Rilevatore di calore indirizzabile per temperatura fissa con isolatore, Morley

    MI-FHSE-S2I è un sensore indirizzabile analogico Morley a temperatura fissa di 58 °C con isolatore integrato, che impiega termistori a bassa massa e tecnologia a microprocessore per garantire risposta rapida e rilevazione lineare della temperatura.

    Panoramica

    Il modello MI-FHSE-S2I è un sensore analogico indirizzabile a temperatura fissa da 58°C della Morley, con isolatore, che impiega termistori a bassa massa e tecnologia a microprocessore per una risposta rapida e un rilevamento lineare della temperatura. Con l’implementazione del protocollo avanzato, qualsiasi modello può essere configurato come software per essere un’unità fissa a 58°, un’unità fissa a 78° o un dispositivo a 58° con velocità di aumento termo-velocimetrico.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Rilevatore di temperatura fissa a 58 °C
    • Protocollo avanzato digitale
    • Possibilità di personalizzare le soglie di calore di ciascun rilevatore in base ai rischi specifici presenti nell’applicazione
    • LED tricolore con offerta di colori rosso, verde e ambra per una visibilità a 360°
    • Interruttori rotativi per indirizzi decennio
    • Colore bianco puro per completare gli edifici moderni
    • Compatibilità retroattiva meccanica ed elettrica al 100%
    • Gamma di temperatura di esercizio compresa tra –30 ° e +80 °C
    • Da 10% a 93% di umidità relativa
    • Basi compatibili: B500Series
    Certificazioni:
    • 0786-CPD-20740 per EN54-5/17
    • G209097
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Morley-IAS

    Altro

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS