Rilevatori di calore
Rilevatore RoR di calore indirizzabile con isolatore, Morley-IAS
MI-RHSE-S2I è un sensore indirizzabile al calore termo-velocimetrico Morley, con isolatore, parte della linea Morley Heat Sensors.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
MI-RHSE-S2I è un sensore indirizzabile al calore termo-velocimetrico Morley, con isolatore, parte della linea Morley Heat Sensors. Fornisce un allarme quando il tasso di aumento della termo-velocimetrico temperatura supera i 10C/minuto (tipico) o se la temperatura supera una soglia di 58C (classe di risposta A1R). Con l’implementazione del protocollo avanzato, qualsiasi modello può essere configurato come software per essere un’unità fissa a 58°, un’unità fissa a 78° o un dispositivo a 58° con velocità di aumento termo-velocimetrico. Per la retrocompatibilità e la continuità dell’approvazione.
Caratteristiche e vantaggi:- Rilevatore termo-velocimetrico
- Protocollo avanzato digitale
- Possibilità di personalizzare le soglie di calore di ciascun rilevatore in base ai rischi specifici presenti nell’applicazione
- LED tricolore con offerta di colori rosso, verde e ambra per una visibilità a 360°
- Interruttori rotativi per indirizzi decennio
- Colore bianco puro per completare gli edifici moderni
- Compatibilità retroattiva meccanica ed elettrica al 100%
- Gamma di temperatura di esercizio compresa tra –30 ° e +80 °C
- Da 10% a 93% di umidità relativa
- Basi compatibili: B500Series
- 0786-CPD-20742 per EN54-5/17
- G209100
Altro
- Brand
- Morley-IAS
Altro
- Brand
- Morley-IAS
- Brand : Morley-IAS