Rilevatori di calore
Rilevatori termici (calore) intelligenti
I rilevatori termici plug-in intelligenti serie FST-851 di Notifier con comunicazione integrata presentano caratteristiche che superano i rilevatori convenzionali.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
I rilevatori termici intelligenti plug-in della serie FST-851 con comunicazione integrata presentano caratteristiche che superano quelle dei rilevatori convenzionali. La funzione Point ID consente di impostare l’indirizzo di ciascun rilevatore con interruttori decimali rotativi, fornendo posizioni esatte del rilevatore. I rilevatori termici della serie FST-851 utilizzano un innovativo circuito di rilevamento a termistore per produrre un rilevamento termico a temperatura fissa (FST-851/A) e a velocità di sollevamento (FST-851R/A) a 135F/57C in un pacchetto a basso profilo. Questi rilevatori termici offrono una protezione efficace e intelligente delle proprietà in una varietà di applicazioni. I rilevatori della serie FST-851 sono compatibili con i pannelli di rivelazione incendi (FACP) Notifier Onyx e serie CLIP.
I rilevatori termici intelligenti plug-in serie FST utilizzano una base separata per semplificare l’installazione, il Servizio e la manutenzione. Le istruzioni per l’installazione vengono fornite con ciascun rilevatore. Uno strumento speciale consente al personale addetto alla manutenzione di collegare e rimuovere i rilevatori senza utilizzare una scala.
Caratteristiche e vantaggi:- Design elegante, basso profilo ed elegante
- Tecnologia termistore all’avanguardia per una risposta rapida
- Indirizzabile per dispositivo
- Compatibile con i sistemi di protocollo FlashScan® e CLIP
- Funzione di test remoto dal pannello
- Interruttore di test funzionale integrato attivato da magnete esterno
- UL S747
- MEA 383-02-E
- Certificazione FM
- CSFM: 7270-0028:0196
- BSMI: CI313066760025
- CCCF: Certif. N. 2004081801000018
- Guardia costiera degli Stati Uniti: 161.002/42/1 (NFS-640); 161.002/50/0 (NFS2-640/NFS-320/NFS-320C, escluso B210LP(A))
- Registro Lloyd™: 11/600013 (NFS2-640/NFS-320/NFS320C, escluso B210LP(A))
- ULC S6978 - FST-851A, FST-851HA, FST-851RA
Altro
- Brand
- NOTIFIER
Altro
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER