Rilevatori multicriteri/multisensore
Rilevatore fotoelettrico multi-criterio FPTI-951
I rilevatori di fumo fotoelettrici combinano sensori fotoelettrici, termici e a infrarossi (PTIR) in un’unica unità per rilevare più componenti di un incendio. Hanno migliorato la sensibilità al fuoco con una maggiore immunità ai particolati.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
I sensori di fumo fotoelettrici rilevano le particelle trasportate dall’aria associate al fumo. I sensori termici rilevano calore e termo-velocimetrico (soglia di temperatura fissa di 57 °C (135°F)). Il sensore a infrarossi individua i modelli di luce nell’ambiente come un punto dati aggiuntivo per la determinazione degli allarmi. Più sensori e comunicazioni possono ridurre notevolmente i falsi allarmi rispetto ai singoli metodi di rilevamento. Algoritmi sofisticati massimizzano i vantaggi dei tipi di sensore. Questa strategia di rilevamento offre una maggiore immunità ai particolati fastidiosi e una maggiore sensibilità al fuoco reale.
Caratteristiche e vantaggi:- Rilevamento basato su criteri combinati
- Nuovo profilo moderno
- Comunicazioni analogiche
- Bassa corrente in standby
- Commutatori di indirizzo rotativi
- Due LED per una visibilità a 360°
- Opzioni di colore estese
- Supporto del protocollo FlashScan® su tutti i modelli; supporto del protocollo FlashScan e CLIP sui modelli -IV
- UL/ULC: S1111
- Certificazione FM
- CSFM: 7272-0028:0510
- UL 268 7a edizione
- Certificato UL 521
- Modelli canadesi CAN/ULC S529 e CAN/ULC S530
Altro
- Brand
- NOTIFIER
- System Sensor
- Detector Type
- Fixed Temperature
- Rate Of Rise
- Detection Sensor Type
- Infrared
- Photoelectric
- Thermal
Altro
- Brand
- NOTIFIER
- System Sensor
- Detector Type
- Fixed Temperature
- Rate Of Rise
- Detection Sensor Type
- Infrared
- Photoelectric
- Thermal
- Brand : NOTIFIER|System Sensor
- Detector Type : Fixed Temperature|Rate Of Rise
- Detection Sensor Type : Infrared|Photoelectric|Thermal