/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Rilevatori fumo

    rilevatori di fumo wireless Agile

    Interrotto

    Il rilevatore di fumo wireless Agile™ fa parte della gamma di prodotti Agile che coprono un’ampia gamma di applicazioni in cui il cablaggio è indesiderato.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Il sistema di rilevazione incendi wireless Agile™ è una piattaforma di nuova concezione di dispositivi antincendio wireless adatta a tutte le applicazioni in cui i dispositivi antincendio cablati non possono essere installati per motivi economici o estetici. La nuova piattaforma wireless è alimentata da una solida tecnologia di rete MESH che fornisce percorsi di comunicazione REDUNDANT a ciascun dispositivo wireless. Ciò rende la rete altamente affidabile, proteggendola da collegamenti di comunicazione interrotti. Tutte le operazioni di progettazione, configurazione e diagnostica del sistema sono notevolmente semplificate grazie alla suite software AgileIQ™ progettata specificamente per supportare l’Agile durante l’intero ciclo di vita del prodotto.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • • Collegamento di più percorsi di comunicazione per una maggiore affidabilità
    • • Canali 18RF a 868MHz – fornisce una maggiore tolleranza alle interferenze
    • • 2 antenne integrate su ciascun dispositivo antincendio wireless: posizionamento più semplice dei dispositivi
    • • Portata di comunicazione ad aria libera fino a 400 m, per garantire buoni livelli di copertura
    • • Servizio media della batteria di 5 anni, riducendo i requisiti di manutenzione
    • • Indirizzi impostati con selettori rotativi – tempi di messa in servizio ridotti
    • • Meccanismo di bloccaggio anti-manomissione per impedire la rimozione non autorizzata della testa del sensore
    • • I dispositivi antincendio cablati hanno un aspetto e un aspetto più semplici: installazione e integrazione visiva
    • • Funzione brevettata di predizione della Servizio durata della batteria – manutenzione più proattiva
    • • Ridondanza della batteria in tutta tranquillità, per prestazioni “sempre attive”
    • • Fino a 32 dispositivi wireless per gateway
    • • Software AgileIQ 3-in-1 per una progettazione, configurazione e diagnostica semplici
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Morley-IAS

    Altro

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS