/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    smoke detectors

    rilevatore di fumo fotoelettrico serie FSP-951

    Interrotto

    I rilevatori di fumo intelligenti a innesto serie FSP-951 Notifier sono progettati sia per le prestazioni che per l’estetica.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.
    I rilevatori di fumo intelligenti a innesto serie FSP-951 Notifier sono progettati sia per le prestazioni che per l’estetica. Un nuovo design moderno, elegante e contemporaneo e una camera di rilevamento ottica migliorata sono progettati per rilevare il fumo prodotto da un’ampia gamma di fonti di combustione in conformità con standard di codice più rigorosi. La sensibilità del rilevatore della serie FSP-951 può essere programmata nel software della centrale di controllo. La sensibilità viene continuamente monitorata e segnalata al pannello. La funzionalità Point ID consente di impostare l’indirizzo di ciascun rilevatore con interruttori rotanti di indirizzo decade, fornendo una posizione esatta del rilevatore per la manutenzione selettiva quando la contaminazione della camera raggiunge un livello inaccettabile. L’FSP-951R è un rilevatore remoto in grado di eseguire test da remoto per l’uso con alloggiamenti di rilevatori di condotti serie DNR. I rilevatori della serie FSP-951 sono disponibili per applicazioni FlashScan® e CLIP come indicato.
    Caratteristiche e vantaggi:
    • Nuovo profilo moderno per una migliore estetica
    • Bassa corrente in standby
    • Tecnica di comunicazione stabile con immunità al rumore
    Certificazioni:
    • Certificato UL/ULC: S911
    • Certificazione FM
    • CSFM: 7272-0028:0503
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Product Type
      • Smoke Detector

    Altro

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Product Type
      • Smoke Detector
    • Brand : NOTIFIER
    • Product Type : Smoke Detector
    È possibile confronta fino a 5 articoli alla volta ×

    Confronta Xprodotti

    Cancella tutto

    0 di 5 prodotti da confronta