/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Rilevatori fumo

    rilevatore di fumo termico fotoelettrico serie FSP-951

    Interrotto

    Rilevatori di fumo FSP-951 progettati in modo intelligente per prestazioni ed estetica con un nuovo design moderno, elegante e contemporaneo

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    I rilevatori di fumo FSP-951 sono rilevatori di fumo plug-in intelligenti progettati per prestazioni ed estetica e sostituiscono direttamente la serie FSP-851. Un nuovo design moderno, elegante e contemporaneo e una camera di rilevamento ottica migliorata sono progettati per rilevare il fumo prodotto da un’ampia gamma di fonti di combustione in conformità con gli standard di codice più rigorosi. I doppi termistori elettronici aggiungono un rilevamento termico a temperatura fissa di 57 °C (135 °F) sull’FSP-951T. L’FSP-951R è un rilevatore remoto in grado di eseguire test da remoto per l’uso con alloggiamenti di rilevatori di condotti serie DNR. I rilevatori della serie FSP-951 sono disponibili per applicazioni FlashScan® e CLIP come indicato. La sensibilità del rilevatore della serie FSP-951 può essere programmata nel software del pannello di controllo. La sensibilità viene continuamente monitorata e segnalata al pannello. La funzionalità Point ID consente di impostare l’indirizzo di ciascun rilevatore con interruttori rotanti di indirizzo decade, fornendo una posizione esatta del rilevatore per la manutenzione selettiva quando la contaminazione della camera raggiunge un livello inaccettabile

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Collegamento del circuito SLC a due fili
    • Indirizzabile per dispositivo
    • Design unico a fonte singola per rispondere in modo rapido e affidabile a un’ampia gamma di incendi
    • Sigillato contro la contropressione
    • Progettato per il montaggio superficiale diretta o scatola elettrica
    Certificazioni:
    • Elenco UL/ULC: S1115
    • Certificazione FM
    • CSFM: 7272-0028:0503
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • NOTIFIER
      • System Sensor

    Altro

    • Brand
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Brand : NOTIFIER|System Sensor