smoke detectors
rilevatore di fumo per test remoto serie FSP-951
I rilevatori di fumo a innesto intelligenti della serie Notifier® FSP-951 sono progettati sia per le prestazioni che per l’estetica e sostituiscono direttamente la serie FSP-851.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
- Collegamento del circuito SLC a due fili.
- L’unità utilizza la base per il cablaggio.
- Compatibile con i sistemi di protocollo FlashScan® e CLIP.
- Tecnica di comunicazione stabile con immunità al rumore.
- Indirizzabile per dispositivo • Rotativo, indirizzamento decimale.
- Progettato per soddisfare UL 268 7a edizione.
- Preimpostazione di fabbrica con sensibilità nominale dell’1,5% per il livello di soglia di allarme del pannello.
- Il LED lampeggia quando l’unità viene interrogata (comunicazione con il pannello antincendio) e rimane acceso in caso di allarme.
- Bassa corrente in standby.
- Elenco UL/ULC: S1115
- Certificazione FM
- CSFM: 7272-0028:0503
- Certificazione ISP 9001
Altro
- Brand
- NOTIFIER
- System Sensor
- Product Type
- Smoke Detector
Altro
- Brand
- NOTIFIER
- System Sensor
- Product Type
- Smoke Detector
- Brand : NOTIFIER|System Sensor
- Product Type : Smoke Detector