/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Rilevatori fumo

    Rivelatori IQ8QUAD con funzione di autotest

    La gamma di rivelatori IQ8QUAD con funzionalità di autotest consente il test automatizzato di tutti i sensori integrati e l'ispezione visiva

    Panoramica

    La nuova generazione di IQ8QUAD rilevatore con cella di autotest integrata combina la più recente tecnologia di rilevamento in uno spazio molto ridotto e consente l'ispezione e la manutenzione automatizzate dei rivelatori antincendio a forma di punto esponendo fisicamente i sensori integrati (ottici e termici) al fumo e al calore.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Massima sicurezza contro i falsi allarmi con comprovati tecnologia di rilevatore multicriterio
    • Standard di sicurezza aumentati con funzione anti-mascheramento per rilevare rilevatori coperti / non funzionanti
    • Monitoraggio automatico completo
    • Tolleranza ai cortocircuiti e alle interruzioni
    • Aumenta produttività grazie alle funzioni di manutenzione e ispezione completamente digitalizzate
    • Supporta l'ispezione da parte di un solo uomo con informazioni in tempo reale tramite il CLSS app di servizio in loco
    • Test funzionale automatizzato del sensore ottico e termico
    • Comunicazione diretta via Bluetooth con il rilevatore antincendio consente un'ispezione visivo senza problemi dei rilevatori d'incendio durante il funzionamento in corso
    • Disponibilità di protocolli digitali di messa in servizio e manutenzione
    • Migliore sostenibilità grazie all'autocellula integrata nell'antincendio rilevatore, non è necessario alcun esposizione per testare il gas
    • Prevenzione della contaminazione nella camera di rilevatore grazie a un processo di soffiaggio automatizzato dopo l'esecuzione del test di rilevatore
    • VdS approvato secondo EN 54-5/7/29 e testato secondo VdS 3860
    • Corrente di riposo estremamente bassa da 50 a 65 μA
    Certificazioni:
    • CE
    • CPR
    • EN54-5/7/29
    • VdS
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • ESSER

    Altro

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER