/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà non disponibile per manutenzione programmata sabato 8 agosto, dalle 19:00 alle 5:00 EST (23:00 alle 9:00 GMT, domenica 9 agosto dalle 1:00 alle 11:00 CET e dalle 4:30 alle 14:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo periodo.

    Batterie

    Accumulatore da 12Ah

    Accumulatore da 12Ah

    Panoramica

    Gli accumulatori di piombo elencati sono accumulatori chiusi e senza manutenzione contenenti un elettrolita solido. Funzionano indipendentemente dalla posizione, sono esaustivi protetti dalle scariche, resistenti al ciclo, durevoli (da 4 a 5 anni) e progettati per il massimo carico. La tensione di carica per accumulatori da 12 V (6 x 2,3 V per cella) è di 13,8 V a una temperatura ambiente di +20 °C.