/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Alloggiamenti e ferramenta

    Raccordo standard Aperio

    I raccordi standard Aperio forniscono montaggio di base, lettura elettronica e maniglia esterna, maniglia meccanica interna, per porte con spessore di 40-50 mm, MIFARE.

    Panoramica

    Aperio ® è una nuova tecnologia ASSA ABLOY globale che consente il collegamento wireless dei blocchi meccanici a un sistema per il controllo degli accessi nuovo o esistente senza necessità di modificare lo sportello. Il raccordo standard Aperio fornisce il montaggio di base, l'elettronica di lettura e la maniglia esterna, la maniglia meccanica all'interno, per porte con uno spessore di 40-50 mm, MIFARE. La definizione della lunghezza esterna e interna viene effettuata tramite il configuratore. Alcune opzioni richiedono un sovrapprezzo che sarà identificato di conseguenza dal configuratore.

    Comunicazione dall'hub al sistema per il controllo degli accessi online - decisione di accesso nel sistema EAC. Può essere utilizzato con tutte le serrature con mortise europee (DIN) - in porte in legno, acciaio e telaio tubolare. Elettronica principale (RFID + radio) all'esterno - componenti elettronici di sicurezza all'interno. La manoipola esterna ruota liberamente - la manopola interna è sempre innestata. Possibilità di memorizzare fino a 10 schede di emergenza (utilizzate solo in caso di disconnessione dall'hub).

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Crittografia AES a 128 bit
    • Tecnologia di lettura MIFARE classico o MIFARE™ DESFire ™ EV1 o Legic Advant o Legic Prime
    • Download firmware Micro-USB
    • Tre livelli di autenticazione (solo pin, solo scheda, scheda e pin combinati)
    • Codice PIN da 4 a 8 cifre con AP-0100
    • Porte interne ed esterne di base fino alla categoria 2
    • Pusher a L e a U
    • Spessore dello sportello compreso tra 40 e 100 mm, in incrementi di 10 mm
    • LED per la visualizzazione dello stato