/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà non disponibile per manutenzione programmata sabato 8 agosto, dalle 19:00 alle 5:00 EST (23:00 alle 9:00 GMT, domenica 9 agosto dalle 1:00 alle 11:00 CET e dalle 4:30 alle 14:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo periodo.

    Alloggiamenti e ferramenta

    Conventional Block Lock System

    Interrotto

    The conventional block lock system consists, as a functional unit, of the block lock and the distributor.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    The conventional block lock system consists, as a functional unit, of the block lock and the distributor. The evaluating module integrated in the block lock is connected to the distributor or from there to the control panel in conventional wiring technology.

    Certifications:
    • VdS
    • G189510 (IDT), class B
    • VSO
    • G 031210/33 E