/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Alloggiamenti e ferramenta

    Accessori per il controllo della porta di emergenza

    Accessori per il controllo delle porte da utilizzare nei controlli delle porte di emergenza.

    Panoramica

    Accessori per il controllo delle porte da utilizzare nei controlli delle porte di emergenza. Il vantaggio del magnete di supporto della superficie è che è facile da installare. Set di montaggio per magnete di supporto a superficie per l’installazione in elementi porta a incasso, inclusi piastre distanziatrici e unità di controfissaggio.

    Può essere rimontato in porte senza molta difficoltà. Il magnete di sostegno/morsetto della superficie è installato sul telaio della porta e sulla contropiastra nella foglia della porta. Il bloccaggio è elettromagnetico. Pertanto, non vi sono parti mobili che comportino la massima sicurezza di bloccaggio e rilascio della porta, anche con un’elevata pressione di ritorno. Un sensore Hall integrato nel magnete controlla se la piastra adesiva della controparte aderisce magneticamente al magnete.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Indicatore LED a due colori per porta “aperta” o “bloccata magneticamente”
    • Facile da installare
    • Massima sicurezza di blocco e rilascio della porta