Alloggiamenti e ferramenta
Accessori per l’alloggiamento di controllo della porta di emergenza
Gli accessori dell’alloggiamento di controllo della porta di emergenza sono utilizzati per il montaggio.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Gli accessori dell’alloggiamento di controllo della porta di emergenza sono utilizzati per il montaggio. Include una serratura a scrocco di tipo a fessura, contropiastra tipo 807-10 per serratura di uscita di emergenza, con scrocco regolabile tra 12 e 17 mm. Alloggiamento montato a superficie Modello A01 per porte in acciaio e legno. Per le battiture delle porte di emergenza 019187, 019188 e la funzione di corrente di carico 019046.
La staffa di montaggio A03 può essere utilizzata per compensare un offset tra la foglia della porta e il telaio della porta di al massimo +4 mm o al massimo -9 mm. La combinazione della piastra di montaggio A04 e dell’alloggiamento per montaggio superficiale A01 sostituisce l’alloggiamento per montaggio superficiale precedente A02.