/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Alloggiamenti e ferramenta

    Sirena Reson8

    Interrotto

    La sirena Reson8 unisce estetica e funzionalità in un prodotto progettato per superare tutti i requisiti della norma EN50131-4 – Grado di sicurezza 2, Classe ambientale III.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    La sirena Reson8 unisce estetica e funzionalità in un prodotto progettato per superare tutti i requisiti della norma EN50131-4 – Grado di sicurezza 2, Classe ambientale III. Grazie alla sirena/strobo completamente integrati, al timer di spegnimento auto-attivante e all’indicazione di stato doppio, è stato appena reso più semplice scegliere tra gli apparecchi acustici/visibili.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Funzionamento antimanomissione doppio:
    • La circuiteria di manomissione funzionerà se il coperchio è aperto o la sirena viene rimossa dalla parete. Batteria di riserva integrale:
    • Con la batteria integrata da 12V Ni-Cd, la struttura SAB è disponibile di serie
    • Uscita sirena 115dB:
    • Una volta attivata, suona una sirena di perforazione da 115dB, che insieme allo xeno ad alta visibilità lampeggia, fornisce un’indicazione sia udibile che visiva di un rodaggio
    • sirena/strobo completamente integrati
    • Display di stato tramite LED Twin:
    • Due LED interni, uno per identificare che l’alimentazione viene fornita e uno per indicare lo stato di manomissione. I LED possono anche essere impostati in modo da alternarsi per un’accattivante conferma dello stato
    • Selezione timer sirena:
    • Può essere configurato per resettarsi dopo un intervallo di tempo preimpostato, per evitare l’inquinamento acustico. Una modalità di test aggiuntiva consente brevi scatti di allarme (della durata di 5 secondi) durante il test del funzionamento dell’allarme durante la messa in servizio
    • Timer di spegnimento auto-attivante
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Honeywell Security

    Altro

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security