Alloggiamenti e ferramenta
Raccordo ampio Legic
Fitting LEGIC è un controllo accessi automatico per transponder touchless abilitati alla scrittura integrati in un raccordo porta. Viene utilizzato quando è necessaria una rete virtuale in cui i dati vengono trasferiti tramite transponder.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Fitting LEGIC è un controllo accessi automatico per transponder touchless abilitati alla scrittura integrati in un raccordo porta. Viene utilizzato quando è necessaria una rete virtuale in cui i dati vengono trasferiti tramite transponder.
Questo componente di controllo accessi wireless consente un montaggio e un riadattamento semplici delle porte esistenti sostituendo il raccordo della porta. I dati rilevanti, la blacklist, le prenotazioni e lo stato della batteria vengono distribuiti tramite i transponder.
Caratteristiche e vantaggi:- Raccordo elettronico con sistema di controllo elettronico della maniglia per blocco del fermo
- Mifare DESFire EV1 Prossimità R/W Legic Prossimità R/W
- La maniglia esterna viene rilasciata e innestata con il transponder autorizzato
- Maniglia interna sempre abilitata
- Protezione antimanomissione e manipolazione, batterie in area interna protetta
- Protezione del trapano nella placca esterna
- Con semicilindro meccanico per apertura di emergenza meccanica che viene registrato elettronicamente
- Serrature a incasso con funzione panico o predisposte per la chiusura multipla
- Maniglie standard applicabili su richiesta (bullone della maniglia quadrata da 8 mm)
- Segnalazione acustica e ottica per transponder autorizzati/non autorizzati
- chip data e ora ottimizzato per la potenza con cambio automatico dell’ora legale
- Apertura di emergenza e alimentazione di emergenza di elementi di blocco offline tramite un dispositivo di programmazione mobile
- Custodia meteorologica standard IP 56
- A prova di coppia montata sull’impugnatura