/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Alloggiamenti e ferramenta

    Raccordi XS per protezione antincendio/panico

    Interrotto

    I raccordi XS Fire Protection/Panic sono raccordi elettronici con sistema di controllo elettronico della maniglia per il blocco del chiavistello per porte antincendio e antipanico

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    XS Fittings Fire Protection/ Panic, un controllo di accesso automatico per transponder touchless abilitati alla scrittura integrati in un raccordo porta. È utilizzato per una rete virtuale (trasferimento dei dati tramite transponder). Questo componente per il controllo accessi wireless consente un montaggio e un riadattamento semplici delle porte esistenti sostituendo il raccordo della porta. L’alimentazione e la modifica dei dati di accesso tramite un dispositivo di programmazione separato non è applicabile poiché la rete virtuale utilizza i transponder per memorizzare le autorizzazioni di accesso. I dati rilevanti, la blacklist, le prenotazioni e lo stato della batteria vengono distribuiti tramite i transponder. Apertura di emergenza e alimentazione di emergenza di elementi di blocco offline possibili tramite un dispositivo di programmazione mobile. Per motivi di sicurezza, il dispositivo di programmazione deve essere autorizzato in anticipo per le aperture di emergenza nel software del PC. Possibilità di apertura permanente a tempo controllato e manuale (nessun aumento del consumo energetico) grazie a un design speciale della meccanica e dell’elettronica (supporto di IQMA e IQSC in preparazione) Protezione dagli agenti atmosferici standard IP 56. Compatibile con i blocchi mortitici standard europei con un bullone di un foro di blocco per il fermo e/o il bullone che si ritrae a < 33 gradi. A prova di coppia montata sull’impugnatura. Wireless e radio meno reti di dati tra i raccordi e il software di controllo accessi tramite la funzione SVN che gestisce lo scambio di dati utilizzando i transponder del singolo sistema con mezzo cilindro meccanico per l’apertura di emergenza meccanica che viene registrata elettronicamente. Adatto per il montaggio in conformità agli standard sui blocchi mortisi standard europei tenendo conto della distanza dell’impugnatura, dei fori di fissaggio, del fermo della dimensione del blocco e della distanza dell’asse

    Caratteristiche e vantaggi:
    • La maniglia esterna viene rilasciata (ruota libera) e innestata con il transponder autorizzato
    • Maniglia interna sempre abilitata
    • Protezione anti-manomissione e anti-manipolazione: batterie nell’area interna protetta
    • Protezione della punta nella placca esterna
    • Dispositivo di lettura integrato discretamente nella piastra esterna
    • Raccordo con funzione R/W, I. e. non solo lettura ma anche scrittura sui transponder Precondizione per funzione SVN
    • Segnalazione acustica e ottica per transponder autorizzati/non autorizzati
    • chip data e ora ottimizzato per la potenza con cambio automatico dell’ora legale
    • Capacità di memoria di fitting: fino a 1.000 eventi di accesso
    • Durata media della batteria di 4 anni o 55.000 aperture, senza necessità di alimentazione esterna
    • Nessuna perdita di dati in caso di sostituzione o guasto della batteria
    Certificazioni:
    • EN 60529
    Name
    Date
    Size
    No Resources documents tagged to this product
    An error occurred . Please try after sometime

    _blank

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    SA0030
    Supplemento quadrato 9 mm per raccordi XS Protezione antincendioPanico
    SA0030
    Supplemento quadrato 9 mm per raccordi XS Protezione antincendioPanico