/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    power supplies

    Alimentatore 45 W

    Interrotto

    Gli alimentatori sono progettati per una capacità massima della batteria di 18 Ah e possono essere utilizzati con la serie MB-Secure IACP in combinazione con l’alloggiamento 013730 (ZG20).

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Gli alimentatori sono progettati per una capacità massima della batteria di 18 Ah e possono essere utilizzati con la serie MB-Secure IACP in combinazione con l’alloggiamento 013730 (ZG20). I singoli alimentatori/caricabatterie si distinguono in particolare per il monitoraggio permanente dell’accumulatore, la stabilizzazione della tensione e la limitazione della corrente.

    Gli accumulatori utilizzati con l’alimentatore devono essere testati e approvati dal VdS. Per il collegamento parallelo degli accumulatori possono essere utilizzati solo accumulatori dello stesso tipo ed età e della stessa serie di produzione. Inoltre è necessario rispettare le normative DIN VDE 0833-1.

    Alimentatore/caricabatterie completamente elettronico, stabilizzato in tensione e con limitazione di corrente per il funzionamento autonomo in parallelo con protezione da scarica profonda, monitoraggio della batteria e rilevamento dei difetti della batteria, progettato per capacità massima della batteria di 18 Ah. L’alimentazione può essere utilizzata con la serie MB-Secure IACP in combinazione con l’alloggiamento 013730 (ZG20). Il collegamento è eseguito direttamente con il connettore di alimentazione dell’MB-Secure. Sono inoltre presenti 2 LED per l’identificazione dei guasti e il display di stato.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Monitoraggio permanente della batteria
    • Tensione di carica della batteria guidata dalla temperatura
    • Tensione stabilizzata con limitazione di corrente
    • Protezione da scarica profonda
    • Monitoraggio del collegamento di carica
    • Riconoscimento dei difetti della batteria
    Certificazioni:
    • G115701, classe A
    • EN 50131-6, Grado 2, classe II
    È possibile confronta fino a 5 articoli alla volta ×

    Confronta Xprodotti

    Cancella tutto

    0 di 5 prodotti da confronta