Alimentatori
Alimentatore 8 Ah
Gli alimentatori sono progettati per una capacità batteria massima di 8 Ah e forniscono una protezione da scarica, monitoraggio batteria e riconoscimento dei difetti batteria. Sono dotati di 2 LED che indicano lo stato e l’identificazione dei guasti.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Gli alimentatori sono progettati per una capacità batteria massima di 8 Ah e forniscono una protezione da scarica, monitoraggio batteria e riconoscimento dei difetti batteria. Sono dotati di 2 LED che indicano lo stato e l’identificazione dei guasti.
Questi alimentatori/caricabatterie si distinguono soprattutto per il monitoraggio dell’accumulatore permanente, la stabilizzazione della tensione e la limitazione della corrente. Gli accumulatori utilizzati con l’alimentatore devono essere testati e approvati dal VdS. Per il collegamento parallelo degli accumulatori possono essere utilizzati solo accumulatori dello stesso tipo ed età e della stessa serie di produzione. Inoltre, è necessario rispettare le normative DIN VDE 0833-1.
Alimentatore/caricabatterie completamente elettronico, stabilizzato in tensione e con limitazione di corrente per il funzionamento autonomo in parallelo con protezione da scarica profonda, monitoraggio della batteria e rilevamento dei difetti della batteria, progettato per capacità massima della batteria di 8 Ah.
Sono inoltre presenti 2 LED per l’identificazione dei guasti e il display di stato.
Caratteristiche e vantaggi:- Monitoraggio permanente della batteria
- Tensione di carica della batteria guidata dalla temperatura
- Tensione stabilizzata con limitazione di corrente
- Protezione contro la scarica profonda
- Monitoraggio della connessione di ricarica
- Riconoscimento dei difetti della batteria
- Conforme a EN 50131-6
- Approvazione VdS