Alimentatori
Periferiche MAXPRO® Intrusion - Alimentatore Remoto
L'alimentatore remoto MAXPRO® Intrusion (MPI) è un alimentatore intelligente supplementare con assorbimento di corrente totale di tutti i moduli collegati all'uscita ausiliaria della centrale di controllo.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
MAXPRO® Intrusion fa parte della gamma di prodotti MAXPRO® ed utilizza MAXPRO® Cloud per la configurazione, la manutenzione e la gestione.
MAXPRO® Cloud è una piattaforma Security-as-a-Service di controllo accessi, video ed antintrusione completamente integrati. Ideale per le piccole e medie imprese, MAXPRO® Cloud offre una soluzione semplice e scalabile per la gestione integrata di uno o più edifici.
Gli utenti possono gestire il proprio sistema di sicurezza ovunque ed in ogni momento attraverso qualsiasi browser Web standard o con la nostra innovativa app.
L’alimentatore remoto MAXPRO® Intrusion è un alimentatore intelligente supplementare. Nel caso in cui l’assorbimento di corrente totale di tutti i moduli collegati alla centrale di controllo venga superata, il modulo Remote Power Supply (RPS) fornisce un’alimentazione supplementare di 12VDC.
Fornisce inoltre quattro uscite trigger programmabili a bassa tensione.
Caratteristiche e vantaggi:- Due uscite da 12VDC 1,5A completamente protette e monitorate
- Quattro uscite trigger programmabili a bassa tensione
- Supporto per un massimo di 2 batterie di riserva da 18 Ah, supervisionate
- Progettato per il montaggio in custodia MAXPRO® Intrusion
- Isolamento corto circuito e protezione antimanomissione ed anti-strappo
- Questo prodotto è stato testato per la conformità da BRE Global Ltd. UK per:
- EN 50131-3:2009 Grado 3 Classe II
- EN 50131-6:2017 Tipo A se utilizzato in combinazione con il contenitore MAXPRO Intrusion MPIBXM35.