/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Alimentatori

    Alimentatore

    Interrotto

    Per ogni applicazione è disponibile il relativo alimentatore/caricabatterie. Alimentatori/caricabatterie si distinguono soprattutto per il monitoraggio dell’accumulatore permanente, la stabilizzazione della tensione e la limitazione della corrente.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Gli accumulatori utilizzati con l’alimentatore devono essere testati e approvati dal VdS. Per il collegamento parallelo degli accumulatori possono essere utilizzati solo accumulatori dello stesso tipo ed età e della stessa serie di produzione. Inoltre è necessario rispettare le normative DIN VDE 0833-1. Alimentatore/caricabatterie completamente elettronico, stabilizzato in tensione e con limitazione di corrente per il funzionamento autonomo in parallelo con protezione da scarica profonda, monitoraggio della batteria e rilevamento dei difetti della batteria, progettato per capacità massima della batteria di 26 Ah. L’alimentatore può essere utilizzato con i sistemi di protezione dai rischi:

    - Serie MB-Secure IACP

    - Serie MB IACP

    - Sistemi di controllo accessi ACS-8 A ACS-2 plus

    L’alimentatore/caricabatterie fornisce un’interfaccia BUS-2 integrata e può essere utilizzato anche come alimentazione remota. L’interfaccia BUS-2 viene utilizzata anche per la trasmissione a risparmio di cavi di tutti i messaggi di stato al pannello MB-Secure. Sono inoltre presenti 3 LED per l’identificazione dei guasti.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Comunicazione BUS-2 con MB-Secure
    • Monitoraggio permanente di 1 o 2 batterie
    • Tensione di carica della batteria guidata dalla temperatura, con est. opzionale NTC 010693
    • Tensione stabilizzata con limitazione di corrente
    • Protezione da scarica profonda
    • Monitoraggio del collegamento di carica
    • Monitoraggio dei difetti della batteria
    • Ingresso anti-manomissione
    • Ingresso ausiliario/SE in modalità BUS-2
    • Fino a 3 A di corrente continua (totale)
    • 1 uscita alla centrale 2 A
    Certificazioni:
    • G114024, classe C
    • EN 50131-6:2008, Grado 3, classe II
    • SES-EMA-RL-T2:2010-08