Comunicatori
Moduli di comunicazione Galaxy Flex Peripherals - 4G/LTE
Il modulo Galaxy 4G/LTE è un modulo di comunicazione opzionale destinato all'uso con il pannello di controllo Galaxy Flex. Fornisce comunicazione radio cellulare come backup per la consegna di allarmi e altri messaggi alla centrale di monitoraggio.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo è un modulo cellulare a montaggio diretto e può essere installato nella custodia in policarbonato del pannello di controllo esistente (Medio e Grande), risultando in risparmi di tempo e costi poiché non è necessaria una scatola aggiuntiva da installare e cablare. Si possono anche ottenere risparmi poiché non ci sono costi aggiuntivi per requisiti di cablaggio supplementari. Questo modulo può funzionare come percorso di comunicazione primario e secondario per abilitare la segnalazione dei segnali all'ARC, la comunicazione con lo strumento di configurazione RSS/UMS e può servire come perfetto sostituto del modulo 2G esistente.
Caratteristiche e vantaggi:- Percorso di comunicazione primario o secondario
- Supporto di riserva per 2G
- Supporto per comandi SMS per attivare, disattivare, eludere e collegamento di richiamo a RSS
- Capacità di consegnare immagini da IRV per la verifica video degli allarmi con ricevitore PE
- Supporto per aggiornamento firmware tramite cavo USB di tipo C
- Questo prodotto è adatto per l'uso in sistemi progettati per conformarsi agli standard EN50131-1, EN 50136-1 e PD6662.
- Grado di sicurezza – 3
- Classe ambientale – II
- EN 50136-1 (2012) + A1 (2018) - ATS - SP5 (Percorso singolo - 4G/LTE come primario) & ATS - DP4 (Percorso doppio - IP come primario e 4G/LTE come secondario)
- NF&A2P - 2 scudi (riferimento NF324-H58).
- Conforme agli standard EN 50136-1 + A1
- IP31 e IK04
Altro
- Brand
- Honeywell Security
Altro
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security
_blank
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione
Filters
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione