/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Comunicatori

    Periferiche MAXPRO® Intrusion - Modulo di comunicazione 4G/LTE

    Interrotto

    Il modulo MAXPRO® Intrusion 4G/LTE è un modulo di comunicazione opzionale previsto per l’uso con le centrali MAXPRO® Intrusion.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    MAXPRO® Intrusion fa parte della gamma di prodotti MAXPRO® ed utilizza MAXPRO® Cloud per la configurazione, la manutenzione e la gestione.

    MAXPRO® Cloud è una piattaforma Security-as-a-Service di controllo accessi, video ed antintrusione completamente integrati. Ideale per le piccole e medie imprese, MAXPRO® Cloud offre una soluzione semplice e scalabile per la gestione integrata di uno o più edifici.

    Gli utenti possono gestire il proprio sistema di sicurezza ovunque ed in ogni momento attraverso qualsiasi browser Web standard o con la nostra innovativa app.

    Il modulo MAXPRO® Intrusion 4G/LTE è un modulo di comunicazione opzionale previsto per l’uso con le centrali MAXPRO® Intrusion. Può fornire un percorso di backup completo per la connessione Ethernet, fornendo comunicazioni radio cellulari per l’invio di allarmi ed altri messaggi alla stazione di monitoraggio centrale.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Invio d’allarmi e messaggi per il monitoraggio
    • Percorso di backup per connessione Ethernet
    • Comunicazione radio cellulare
    • Due cavi SMA/isolatore SMA / set di antenne SMA
    Certificazioni:
    • Questo prodotto è stato testato per la conformità da BRE Global Ltd. UK per:
    • EN 50136-2: 2013 (Per la categoria, consultare la guida all’installazione
    • della centrale di controllo)
    • EN 50131-10:2014 Tipo Y se utilizzato con il controller MPIP MAXPRO
    • Intrusion in custodia MPIBXM35.
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Honeywell
      • Honeywell Security

    Altro

    • Brand
      • Honeywell
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell|Honeywell Security