i o modules
Galaxy® Door Control Module
I Galaxy Door Controller combinano il rilevamento di intrusioni e il controllo accessi alle porte in un'unica soluzione di sicurezza scalabile per ambienti commerciali di medie e grandi dimensioni.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Progettato per migliorare sia la sicurezza che la comodità, il controller porta collega senza soluzione di continuità il controllo accessi e la gestione delle intrusioni. L'accesso autorizzato può disattivare automaticamente le aree protette, aiutando a prevenire falsi allarmi e garantendo un funzionamento fluido all'utente.
Con ampia compatibilità Wiegand, il controller supporta una vasta gamma di tecnologie per lettori, schede e tastieri, semplificando l'espansione del sistema e consentendo aggiornamenti convenienti delle installazioni esistenti. Il funzionamento flessibile da parte dell'utente consente di impostare le aree direttamente dal lettore, garantendo un controllo efficiente senza compromettere la sicurezza.
Caratteristiche e vantaggi:- Fino a 64 porte controllate
- Fino a 1.000 utenti
- Record fino a 1.000 eventi
- Fino a 32 calendari di ferie annuali, ciascuno con 20 periodi
- Disattivamento Automatico di un'area con accesso autorizzato dagli utenti
- DCM moduli disponibili in case di plastica compatto o combinati con un connettore alimentazione USB-C per l'aggiornamento del firmware
- Scheda informativa e terminali colorati per una semplice installazione
- EN50131-3 e EN50131-6 Sicurezza Grado 3, Classe Ambientale II