/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Software

    Licenza estensione

    Interrotto

    L’innovativo schema di licenza di MB-Secure consente l’espansione individuale di partizioni, gruppi di rilevamento, utenti e macro.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    L’innovativo schema di licenza di MB-Secure consente l’espansione individuale di partizioni, gruppi di rilevamento, utenti, macro e integrazioni aggiuntive come il controllo accessi o persino protocolli di comunicazione, per soluzioni economiche che utilizzano un unico sistema. L’integrazione del rilevamento delle intrusioni e del controllo accessi offre la massima sicurezza d’investimento con un sistema unico e potente. MB-Secure offre la massima flessibilità, anche in caso di variazioni dei requisiti nei sistemi esistenti. Qualsiasi espansione della funzionalità può essere realizzata senza la sostituzione del pannello.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Unità di controllo del rilevamento delle intrusioni con controllo accessi integrato
    • Unità di controllo in 6 versioni di base diverse
    • Modulare espandibile tramite IB2/BUS-2/Modulbus/BUS-1/AADP
    • Comunicazione crittografata tra lettore e pannello (opzionale)
    • Telecamere ONVIF S+G supportate, riproduzione video su TouchCenter plus
    • Fino a 10 TouchCenter per porta BUS-2, fino a 50 in totale
    • Potente motore macro per la gestione di attività complesse