/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà non disponibile per manutenzione programmata sabato 8 agosto, dalle 19:00 alle 5:00 EST (23:00 alle 9:00 GMT, domenica 9 agosto dalle 1:00 alle 11:00 CET e dalle 4:30 alle 14:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo periodo.

    Accessori

    Black Sensor Tubing

    Honeywell Sensor Tubing is heat sensitive and when exposed to a fire condition opens at the point of exposure to activate and release the agent.

    Panoramica

    Honeywell Sensor Tubing is heat sensitive and when exposed to a fire condition opens at the point of exposure to activate and release the agent. The tubing is designed to rupture at its determined temperature 230-248°F (110 -120° C) or 338-356°F (170 -180°C).

    Certifications:
    • UL