/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Accessori

    Kit installazione staffa

    Interrotto

    NCA/640-2-KIT è un kit di installazione della staffa necessario per montare NCA-2 sul chassis standard CPU2-640/-640E. NCA-2 può essere utilizzato come display principale per NFS2-640 utilizzando NCA/640-2-KIT per collegare le porte di rete

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Il chassis offre quattro posizioni affiancate di base per i componenti. Il numero di moduli che possono essere montati in ogni posizione dipende dal modello del chassis e dalle dimensioni del singolo modulo. Sono disponibili diversi supporti e componenti hardware per diverse combinazioni e configurazioni di componenti. È fondamentale che tutti i fori di montaggio dell’NFS2-640 siano fissati con una vite o un distanziatore per garantire la messa a terra. NCA/640-2-KIT è un kit di installazione della staffa necessario per montare l’NCA-2 sullo chassis standard della CPU2-640/-640E. L’NCA-2 può essere utilizzato come display primario per l’NFS2-640 utilizzando NCA/640-2-KIT per collegare direttamente le porte di rete.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Kit Installazione staffa
    • Utilizzato per il montaggio di NCA-2 sullo chassis standard della CPU2-640/-640E
    • Utilizzato per la connessione diretta delle porte di rete
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • NOTIFIER

    Altro

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER