/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà inattivo per manutenzione programmata domenica 17 maggio, dalle 1:00 alle 11:00 EST (dalle 5:00 alle 15:00 GMT, dalle 6:00 alle 16:00 CET e dalle 10:30 alle 20:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo tempo.

    Accessori

    FAAST Aspirating Smoke Detector CPVC Socket Union

    Interrotto

    CPVC socket unions are used in combination with other System Sensor® CPVC pipe fittings and related accessories to complete pipe networks in Fire Alarm Aspiration Sensing Technology® (FAAST) systems.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    CPVC socket unions are used in combination with other System Sensor® CPVC pipe fittings and related accessories to complete pipe networks in FAAST systems. They are 3/4-inch nominal schedule 40 CPVC fittings designed to make necessary pipe network connections and are rated for continuous service of 175 psi (1,270 kPa) at 150 °F (65 °C).

    Certifications:

    cULus Listed

    FM Approved

    LPCB

    Certifications:
    • cULus Listed
    • FM Approved
    • LPCB
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • NOTIFIER

    Altro

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER