Accessori
Gruppo limitatore di flusso in linea
Gruppo limitatore di flusso in linea utilizzato per il kit di campionamento per la conservazione refrigerata. Il kit Xtralis offre un metodo di campionamento del fumo e consente una facile installazione e bassa manutenzione.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Gruppo limitatore di flusso in linea utilizzato per il kit di campionamento per la conservazione refrigerata. Il kit di campionamento per stoccaggio refrigerato Xtralis è stato progettato per la sostituzione di ugelli di campionamento standard a forma di cono installati sul soffitto in strutture di stoccaggio refrigerate nuove o esistenti. In caso di necessità, questo kit può essere installato in tutta la struttura o combinato con punti di campionamento standard. Lo scopo è ridurre il blocco diretto del ghiaccio dei punti di campionamento, pertanto questo kit è consigliato per l’installazione in aree in cui è probabile che si verifichi una maggiore umidità a causa del traffico di veicoli e pedoni (ad es. aree vicine alle porte o al perimetro della struttura). Il kit di campionamento è costituito da parti esterne e interne con il tubo di campionamento che penetra nel pannello sandwich Refrigerated Storage. Il tubo di campionamento attraverso il pannello sandwich e le parti interne sono in plastica ABS, adatta per basse temperature fino a -40 °C (-40 °F).
Caratteristiche e vantaggi:- Consente l’installazione, l’ispezione e la manutenzione del tubo ASD al di fuori della struttura di stoccaggio refrigerato, consentendo così agli appaltatori antincendio di lavorare in condizioni ambientali per la maggior parte del tempo
- Suite per strutture con e senza cavità a soffitto
- Elimina la necessità di costosi tubi in HDPE (polietilene ad alta densità) all’interno della struttura di stoccaggio refrigerato
- Elimina la necessità di costosi servizi di noleggio di apparecchiature di accesso per servizio/manutenzione continua
- Elimina la necessità di tracciamento elettrico
- Meno incline al blocco a causa della formazione di ghiaccio
- Fornisce un’installazione ASD generalmente più robusta per questi ambienti unici
- Riduce al minimo la necessità di sistemi “Back Flush”
- Offre risparmi sui costi complessivi
Altro
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
Altro
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER