/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Accessori

    Sensore gas di ricambio

    Interrotto

    Il rilevatore VESDA Sensepoint XCL - Large Bore offre capacità di campionamento gas multipunto, garantendo una copertura più ampia, maggiore flessibilità di progettazione e un rilevamento affidabile nelle aree ad alto flusso d’aria.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Il rilevatore VESDA Sensepoint XCL- Large Bore offre una capacità di campionamento dei gas multipunto che gli offre il vantaggio di fornire una copertura più ampia, una maggiore flessibilità di progettazione e un rilevamento affidabile in aree ad alto flusso d’aria rispetto ai rilevatori di gas a punto fisso. arge Bore è una soluzione di rilevamento di gas che utilizza la rete di tubazioni ASD per fornire un rilevamento dei gas superiore tramite campionamenti multiforo (multipunto). La soluzione combinata fornisce un rilevamento affidabile dei gas per la protezione degli occupanti e il monitoraggio dei processi, garantendo al contempo la protezione dagli incendi.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Ampia gamma di gas per supportare la maggior parte delle applicazioni
    • Tecnologia di campionamento dei gas aspirati
    • LED di stato allarme integrati
    • Porta del gas integrata per test ad impatto e taratura
    • Cartucce a sensore di gas sostituibili sul campo
    • L’applicazione Smart Device (Sensepoint App) consente di velocizzare la messa in servizio, la manutenzione e il Servizio del rilevatore
    • Opzioni di uscita multiple: 2 relè configurabili (allarme, guasto), analogici 4-20mA o Modbus RTU
    Certificazioni:
    • EN/UL/IEC 61010-1
    • CSA-C22.2 No. 61010-1-12
    • CE – EMC
    • EN 50270