/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà inattivo per manutenzione programmata domenica 17 maggio, dalle 1:00 alle 11:00 EST (dalle 5:00 alle 15:00 GMT, dalle 6:00 alle 16:00 CET e dalle 10:30 alle 20:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo tempo.

    Accessori

    Smoke Detector Damage Stopper®

    Interrotto

    Protects smoke detectors

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Easy to install polycarbonate covers help assure smoke detectors will remain operational where vandalism and accidental damage are causing false fire alarms or high maintenance costs.

    Features & Benefits:
    • Designed to protect vulnerable smoke detectors
    • Surface mount
    • Fast and easy installation
    • Includes mounting clamps and hardware
    • 5 in H x 9 in Dia
    Certifications:
    • UL / ULC Listed
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • NOTIFIER

    Altro

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER