Accessori
Materiale di consumo di ricambio
Il rilevatore VESDA Sensepoint XCL a foro largo è fornito completo di unità di rilevamento principale (preinstallata con cartuccia a sensore), tappo del flusso e gomiti.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Il rilevatore VESDA Sensepoint XCL a foro largo è fornito completo di unità di rilevamento principale (preinstallata con cartuccia a sensore), tappo del flusso e gomiti. VESDA Sensepoint XCL – Large Bore è progettato per essere facilmente incorporato in reti di tubazioni ASD nuove o esistenti senza cablaggio/condotto elettrico o di costruzione importante e utilizza il flusso nel tubo per l’erogazione continua di campioni d’aria al sensore di gas per l’analisi. È in grado di effettuare campionamenti a distanza, il che significa che il rilevatore può essere posizionato al di fuori della zona di rilevamento in un luogo conveniente per la manutenzione e il Servizio, dove è importante il libero funzionamento aziendale, l’accesso limitato e la sicurezza del personale. L’aria aspirata al rilevatore può essere condizionata per rimuovere i contaminanti, garantendo prestazioni affidabili a lungo termine in un’ampia gamma di ambienti.
Certificazioni:- EN/UL/IEC 61010-1
- CSA-C22.2 No. 61010-1-12
- CE – EMC
- EN 50270