/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    accessories

    Stopper®, Steel Web Surface Mount

    Interrotto

    Protects smoke detectors

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Protects from vandalism and accidental damage with these UL Listed smoke detector guards. They are constructed of 9-gauge steel wire with corrosion resistant polyester coating or 9-gauge steel wire.

    Features & Benefits:
    • 9-gauge stainless steel wire
    • Surface mount
    • Fast and easy installation
    • Includes mounting clamps and hardware
    • 4.25 in H x 8.25 in W (octagon shape)
    Certifications:
    • UL Listed
    • CSFM 7300-1416:100
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • NOTIFIER

    Altro

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER
    È possibile confronta fino a 5 articoli alla volta ×

    Confronta Xprodotti

    Cancella tutto

    0 di 5 prodotti da confronta