/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Accessori

    Raccordo tubo a gomito 90° VESDA VLP

    Interrotto

    I tubi e i raccordi VESDA fanno parte di un sistema integrato prodotto con plastiche speciali progettate per l’uso con la maggior parte dei sistemi di rilevamento del fumo ad aspirazione, in particolare il sistema VESDA VLP

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Il sistema VESDA campiona l’aria da una zona antincendio per la presenza di fumo. Il sistema di campionamento dell’aria lo rende possibile fornendo i mezzi per trasportare l’aria da una zona antincendio al rilevatore. Il sistema di campionamento dell’aria è attivo, aspirando continuamente campioni d’aria per mezzo di una pompa integrata. Non si basa sull’aria o sulle correnti di calore nelle vicinanze del rilevatore che trasporta le particelle di fumo al rilevatore. Il sistema VESDA può funzionare in modo efficace in tutti i tipi di ambienti, da flussi d’aria elevati ad aria ferma. La rete di tubazioni di campionamento al rilevatore è l’elemento fondamentale nelle prestazioni del sistema di rilevamento.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • •UL1887 Elencato per l’uso in aree classificate Plenum
    • •Un pacchetto integrato di tubi e raccordi CPVC progettato per l’uso con i sistemi di rilevazione di fumo ad aspirazione VESDA
    • •Semplifica la selezione di tubi e raccordi per garantire l’installazione del prodotto corretto
    • •Semplifica l’attività di progettisti e installatori e consente di risparmiare tempo e denaro
    • •Tubi pre-etichettati in conformità ai requisiti NFPA 72
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Altro

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER