/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Accessori

    VESDA® VPS100/300 e alimentazione

    Interrotto

    VESDA® VPS100/300 e gli alimentatori sono in grado di fornire alimentazione operativa, inclusa la batteria di riserva, per l’intera linea di rilevatori di fumo aspiranti VESDA by Xtralis®.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    VESDA® VPS100/300 e gli alimentatori -sono in grado di fornire potenza operativa, inclusa la batteria di riserva, per l’intera linea di -VESDA dei rilevatori di fumo ad aspirazione Xtralis® . Gli alimentatori VESDA sono stati progettati per alimentare una singola unità a più unità a seconda delle esigenze applicative. Forniscono alimentazione operativa a 24 V al sistema VESDA nonché una funzione di caricabatteria che supervisiona e mantiene le batterie di riserva.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • 120V CA (+10%/-15%)- 60 Hz- 1,4 A massimo
    • Corrente di alimentazione continua 1,5 A a 27,6 VDC
    • Uscita filtrata ed regolata elettronicamente
    • Supervisione guasto CA
    • Bassa supervisione AC (brown-out)
    • Supervisione della batteria
    • Caricabatterie integrato per batterie sigillate al piombo acido o gel
    • Passaggio automatico alla batteria standby in caso di guasto CA
    • Indicatore LED ingresso CA
    Certificazioni:
    • Certificato UL 1481
    • ULC
    • FM (per VPS-100US)
    • CSFM