accessories
Rilevatore di fumo ad aspirazione VEU
La serie VEU di rilevatori di fumo ad aspirazione include il top della gamma VESDA-E. Si tratta di un intervallo di sensibilità ultra ampio.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
La serie VEU di rilevatori di fumo ad aspirazione include il top della gamma VESDA-E. Livelli di sensibilità estesa raggiungono valori di ben 15 volte superiori rispetto al VESDA VLP e l’incremento del numero di fori di campionamento consente di aumentare fino al 40% la copertura in applicazioni ad elevato flusso d’aria. Con una rete di tubazioni considerevolmente più lunga e la possibilità di configurazioni complesse (ramificate), si raggiungono livelli di copertura fino all’80% superiori rispetto alla serie precedente. Una serie di caratteristiche rivoluzionarie offre prestazioni di rilevazione, flessibilità, programmabilità in campo e connettività senza paragoni e riduce il costo totale di proprietà.
Caratteristiche e vantaggi:- L’intuitivo display LCD fornisce informazioni sullo stato istantanee per una risposta immediata
- Le soglie di guasto del flusso per porta soddisfano condizioni di flusso d’aria variabili
- Filtro integrato intelligente
- Riferimento per adattarsi alle condizioni ambientali esterne
- Retrocompatibile con VLP e VESDAnet
- Il monitoraggio remoto con iVESDA per la revisione del sistema e la manutenzione proattiva
- Monitoraggio e manutenzione secondari
- Monitoraggio secondario e manutenzione del rilevatore di aspirazione tramite Wi-Fi
- CE
- EN 54-20
- ISO 7240-20
- UL
- ULC
- VdS