/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà inattivo per manutenzione programmata domenica 17 maggio, dalle 1:00 alle 11:00 EST (dalle 5:00 alle 15:00 GMT, dalle 6:00 alle 16:00 CET e dalle 10:30 alle 20:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo tempo.

    Sensori di contatto

    Honeywell Security Surface Mount Magnetic Contact

    Interrotto

    Honeywell Security Surface Mount Magnetic Contacts are SPDT contact with included screws.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Honeywell Security surface mount magnetic contacts are SPDT contact. The Honeywell 7939-2WH is a white, surface mount door and window contact designed for all Form C SBDT (normally open or normally closed contact) wired alarm systems.

    Features & Benefits:
    • Cover conceals end of line resistor (EOL)
    • Replaces GRI 29C, Sentrol 2087T
    • Covers and Screws included
    • Surface mountable
    • Spacers included for optional flush mounting
    • Colour: White
    • Switch Type: Form C (SPDT Reed)
    • Standard Gap: 1" (25mm)
    • Contact Rating: 100ma at 28V DC
    • Operating Temperature: -40 F to 194 F
    Certifications:
    • UL
    • ULC
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Honeywell Security

    Altro

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security