/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà inattivo per manutenzione programmata domenica 17 maggio, dalle 1:00 alle 11:00 EST (dalle 5:00 alle 15:00 GMT, dalle 6:00 alle 16:00 CET e dalle 10:30 alle 20:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo tempo.

    Sensori di corrente

    H681X-V SERIES Current Transducer

    Interrotto

    The H681x-V Series of current transducers provide a standard voltage output for use with data loggers, chart recorders, and power monitoring equipment

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    The H681x-V Series of current transducers provide a standard voltage output for use with data loggers, chart recorders, and power monitoring equipment. H681x CTs are split-core and have 0 to 0.333V AC and 1V AC output options.

    Features & Benefits:
    • High Accuracy
    • Data logging
    • Recording
    • Power monitoring
    • Energy management
    • Alternative energy monitoring
    • Cost allocation
    Certifications:
    • EN61010 -1
    • UL61010-1 Recognized
    Specifiche

    Altro

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -15 degree Celsius
      • 5 degree Fahrenheit
    • Brand
      • Alerton

    Altro

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -15 degree Celsius
      • 5 degree Fahrenheit
    • Brand
      • Alerton
    • Minimum Operating Ambient Temperature : -15 degree Celsius|5 degree Fahrenheit
    • Brand : Alerton