/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Attrezzature di prova per rilevatori

    Sirena base del rilevatore del stroboscopio

    La sirena base del rilevatore del stroboscopio (VAD) di Honeywell è un dispositivo modulare ad alta potenza di circuito, progettato per avvisare gli occupanti dell’edificio di un possibile incendio.

    Panoramica

    La sirena base del rilevatore del stroboscopio (VAD) di Honeywell è un dispositivo modulare ad alta potenza di circuito, progettato per avvisare gli occupanti dell’edificio di un possibile incendio. Il dispositivo è disponibile in due varianti: premium e standard. Consente un sistema di allarme antincendio completo, completamente conforme ed economico riducendo i costi di installazione e messa in servizio grazie a un minor numero di punti di cablaggio.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • L’offerta premium e standard fornisce una soluzione flessibile per soddisfare tutte le esigenze di spazio
    • Set di 32 toni globale e approvato, selezionabile dal dispositivo o dal pannello
    • Sincronizzazione automatica di sirena e stroboscopio
    • La massima potenza luminosa e sonora con un consumo energetico efficiente consente un maggior numero di dispositivi su un circuito
    • Un dispositivo di alta qualità con un’elevata copertura della luce riduce i punti di cablaggio
    • Un unico punto di installazione: consente di risparmiare tempo, costi e scorte
    • Lampeggio rosso - colore preferito dal settore per l’evacuazione
    • Ampio accesso ai cavi, ingresso cavi posteriore o superficiale
    • Suono, luce e toni regolabili per adattarsi a diverse applicazioni di installazione
    • Semplice accoppiamento a torsione sulla base universale B501AP
    Certificazioni:
    • EN54-3
    • EN54-17
    • EN54-23
    • CE
    • LPCB
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Morley-IAS

    Altro

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS