Attrezzature di prova per rilevatori
Sirena base del rilevatore del stroboscopio
La sirena base del rilevatore del stroboscopio (VAD) di Honeywell è un dispositivo modulare ad alta potenza di circuito, progettato per avvisare gli occupanti dell’edificio di un possibile incendio.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
La sirena base del rilevatore del stroboscopio (VAD) di Honeywell è un dispositivo modulare ad alta potenza di circuito, progettato per avvisare gli occupanti dell’edificio di un possibile incendio. Il dispositivo è disponibile in due varianti: premium e standard. Consente un sistema di allarme antincendio completo, completamente conforme ed economico riducendo i costi di installazione e messa in servizio grazie a un minor numero di punti di cablaggio.
Caratteristiche e vantaggi:- L’offerta premium e standard fornisce una soluzione flessibile per soddisfare tutte le esigenze di spazio
- Set di 32 toni globale e approvato, selezionabile dal dispositivo o dal pannello
- Sincronizzazione automatica di sirena e stroboscopio
- La massima potenza luminosa e sonora con un consumo energetico efficiente consente un maggior numero di dispositivi su un circuito
- Un dispositivo di alta qualità con un’elevata copertura della luce riduce i punti di cablaggio
- Un unico punto di installazione: consente di risparmiare tempo, costi e scorte
- Lampeggio rosso - colore preferito dal settore per l’evacuazione
- Ampio accesso ai cavi, ingresso cavi posteriore o superficiale
- Suono, luce e toni regolabili per adattarsi a diverse applicazioni di installazione
- Semplice accoppiamento a torsione sulla base universale B501AP
- EN54-3
- EN54-17
- EN54-23
- CE
- LPCB
Altro
- Brand
- Morley-IAS
Altro
- Brand
- Morley-IAS
- Brand : Morley-IAS