/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Attrezzature di prova per rilevatori

    Punto di campionamento VSP-877 montato a filo

    I punti di campionamento montati a filo VSP-877 offrono un’alternativa migliorata dal punto di vista funzionale ed estetico ai punti di campionamento conici utilizzati nelle reti di tubazioni di rilevamento del fumo ad aspirazione (ASD) Xtralis®.

    Panoramica

    I punti di campionamento montati a filo VSP-877 offrono un’alternativa migliorata dal punto di vista funzionale ed estetico ai punti di campionamento conici utilizzati nelle reti di tubazioni di rilevamento del fumo ad aspirazione (ASD) Xtralis®. A differenza dei punti di campionamento conici, i punti di campionamento VSP-877 offrono un’installazione più semplice e veloce grazie al loro design unico che consente di completare l’installazione da un lato del soffitto. Gli apparecchi da incasso incorporano il testo “SISTEMA DI RILEVAZIONE INCENDI XTRALIS – NON VERNICIARE” conforme ai codici e agli standard. Progettati per una connessione sicura attraverso il push fit, i punti di campionamento VSP-877 sono adatti a tubi capillari di varie dimensioni regionali (6 mm, 8 mm, 10 mm e 1,27 cm (1/2 pollice)) comunemente utilizzati con le reti di tubi Xtralis ASD. Il loro design elegante si fonde perfettamente con l’ambiente, offrendo un’estetica notevolmente migliorata.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Adatto a tutti i rilevatori di fumo ad aspirazione Xtralis che forniscono una soluzione standard
    • L’esclusiva disposizione con blocco ad alette consente l’installazione dal lato inferiore del soffitto, ideale per soffitti fissi in cui l’accesso all’altro lato sarebbe difficile o altrimenti impossibile
    • Altezza regolabile con chiusura ad ala per adattarsi a diversi spessori del pannello del soffitto
    • Incorpora testo conforme a codici e standard
    • Progettato per una connessione sicura tramite push fit
    • Adatto a tubi capillari di diverse dimensioni, tra cui 6 mm, 8 mm, 10 mm e 1,27 cm (1/2 pollice), per soddisfare vari requisiti regionali
    • Compatibile con un adattatore di connessione push-in opzionale per le Americhe, tubo capillare da 1,27 cm (1/2 pollice) per una maggiore robustezza
    • Il design con montaggio a filo offre un’installazione meno ostruttiva e un’estetica migliorata
    • Foro di campionamento pilota standard da 2 mm (5/64 pollici) che può essere perforato fino a 5 mm (13/64 pollici) in base ai calcoli di progettazione del sistema
    • Il foro di campionamento rastremato resiste all’intasamento 
    Certificazioni:
    • RoHS
    • Conformità REACH
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Altro

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER