/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Rilevatori di fiamma

    Rilevatore di fiamma SharpEye™ serie 40/40

    I rilevatori di fiamma SharpEye™ serie 40/40 rilevano incendi di gas e combustibile a base di idrocarburi a lunghe distanze in meno di cinque secondi utilizzando la tecnologia Quad Sense™ all’avanguardia

    Panoramica

    Rilevatore di fiamma SharpEye™ Quad-Sense™ serie 40/40 SharpEye™ La serie 40/40 di nuova generazione SharpEye™ si basa su tecnologie Spectrex collaudate, tra cui IR3 e UV/IR. La serie SharpEye 40/40 è dotata della tecnologia Quad Sense™, che fornisce la risposta più rapida al fuoco, il rilevamento a distanza più lunga o la rivoluzionaria tecnologia UV/IR, insieme a un’elevata sensibilità e a un’immunità superiore ai falsi allarmi, funzionando in condizioni difficili con affidabilità e durata senza pari. Grazie al design migliorato, i rilevatori sono facili da installare e manutenere e sono dotati di opzioni di cablaggio universali e opzioni di uscita multiple per la massima flessibilità e compatibilità. Garantendo un funzionamento impeccabile, la serie di nuova generazione è progettata per affrontare le sfide di un’ampia gamma di applicazioni industriali e commerciali, offrendo una protezione superiore per beni di alto valore e per il personale, mantenendo sempre uno SharpEye sulla tua sicurezza. Il rilevamento precoce, utilizzando un rivoluzionario dispositivo ottico, monitora la presenza di fiamme inosservate di idrocarburi e idrogeno in ambienti estremi con un rilevamento ultrarapido di meno di 50 milioni di secondi. Il monitoraggio è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all’anno

    Caratteristiche e vantaggi:
    • La risposta più rapida al fuoco
    • Rilevamento della distanza più lunga, rivoluzionaria tecnologia UV/IR
    • La portata di rilevamento estesa aumenta la copertura di rilevamento di >2 volte
    • Alta sensibilità
    • Immunità superiore ai falsi allarmi
    • Funzionamento in condizioni difficili
    • Affidabilità e durata senza pari
    • Installazione e manutenzione semplici
    • Opzioni di cablaggio universali
    • Più opzioni di uscita per la massima flessibilità e compatibilità
    • Garantire un funzionamento impeccabile
    • Fornire una protezione superiore di proprietà e personale di alto valore
    Certificazioni:
    • Ex II 2GD
    • Ex db eb IIC T4 Gb
    • Ex tb IIIC T100 °C Db
    • Ta = da -40 °C a +75 °C
    • IP66/IP68