/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Rilevatori di fiamma

    Rilevatore di fiamma

    Interrotto

    Rilevatore di fiamma

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    I rilevatori di fiamma UniVario vengono utilizzati per il riconoscimento di incendi in rapido sviluppo con formazione di fiamme. Il rilevatore di fiamma IR a tre canale raggiunge un alto livello di resistenza alle variabili di disturbo tramite la valutazione a infrarossi a tre canale. Le finestre ottiche dei sensori IR sono completamente monitorate. Gli stati di funzionamento, guasto e incendio vengono visualizzati tramite LED sul rilevatore. L’alimentazione e il collegamento della tensione avvengono direttamente tramite la zona di rilevamento standard sul transponder esserbus (N. parte 808623.10). Il rilevatore viene inoltre resettato direttamente tramite lo stesso transponder esserbus.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Collegamento diretto e alimentazione di tensione tramite il gruppo di rilevatori standard sul transponder esserbus (N. parte 808623.10)
    • Installazione e allineamento della base tramite staffa di fissaggio (N. parte 783312)
    • Elevata protezione IP per uso interno ed esterno
    • Rilevatore di fiamma a infrarossi a 3 canale
    • Funzionamento e stato di guasto visualizzati sul rilevatore
    • Automonitoraggio tramite sensori interni
    • Facile test con magnete tramite interruttore a lame integrato
    Certificazioni:
    • EN54-10 VdS G 208131 & VdS G 211041
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • ESSER

    Altro

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER